Categorie:

ongecategoriseerd

2-in-1 wereldprimeur: drylin W hybride rollager combineert soepele werking en zware belasting

Gepubliceerd op: oktober 14, 2025

Veel ontwerpingenieurs kennen het probleem: ze willen een bijzonder soepel lopende geleider voor uittrekmechanismen die bestand is tegen hoge belastingen zonder snel te slijten. Voorbeelden zijn intrekbare treden in treinwagons, plintoplossingen in de meubelindustrie of laboratoriumapparatuur. Klassieke gesmeerde metalen kogellagers zijn uit den boze omdat ze te veel onderhoud vergen en niet voldoende weerbestendig zijn. Precies voor deze toepassing heeft igus het nieuwe hybride rollager met rolretractiesysteem voor de drylin W-serie ontwikkeld. Dankzij het uitgekiende ontwerp combineert het een soepele werking met een zware belasting.

Verder lezen...

Doorstaat de zwaarste solar rally ter wereld met igus

Gepubliceerd op: oktober 14, 2025

Rijden door de woestijn op zonne-energie! Het team van de RWTH Aachen University en de Aachen University of Applied Sciences demonstreert de levensvatbaarheid ervan. Studenten hebben een zonneauto gebouwd met lichtgewicht en robuuste onderdelen van smeervrije hoogwaardige kunststoffen van igus en zijn daarmee de ultieme uitdaging aangegaan: de Bridgestone World Solar Challenge 2025, de zwaarste solar rally ter wereld. Het team vocht zich naar de vierde plaats op de route van 3000 kilometer door Australië. Een overwinning voor Duitse techniek en duurzame mobiliteit.

Verder lezen...

Popular keywords in the category: ongecategoriseerd

igus breidt readycable portfolio uit met nieuwe kabels voor industriële cameratechnologie

Gepubliceerd op: oktober 14, 2025

igus breidt zijn assortiment readycable met kabels uit voor bewegende industriële toepassingen. Nieuw in het portfolio zijn kabels met stekkerverbindingen voor systemen van Keyence, een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van automatiserings- en kwaliteitsborgingsoplossingen. Ontwerpers kunnen de kant-en-klare kabels bijvoorbeeld meteen aansluiten op bewegende hogesnelheidscamera’s volgens het plug-and-play-principe en ze zo nog faalveiliger maken – zonder tijdrovende en foutgevoelige interne ontwerpen.

Verder lezen...

65 keer slijtvaster: igus ontwikkelt kogellagers voor extreme chemische belasting

Gepubliceerd op: oktober 8, 2025

igus heeft twee nieuwe chemisch bestendige en bijzonder duurzame xiros kogellagers ontwikkeld, speciaal voor gebruik in contact met chemicaliën. Ze zijn 65 keer slijtvaster dan kogellagers die volledig gemaakt zijn van de kunststof polyether ether ketone (PEEK). Deze duurzaamheid is te danken aan een combinatie van races en kogels van technisch keramiek en een igus kooi op basis van PEEK. Ontwerpers in onder andere de chemische en procesindustrie, lucht- en ruimtevaart en de automobielsector profiteren van hun lange levensduur.

Verder lezen...

Technologie zonder compromissen: igus presenteert nieuwe PTFE-vrije en PFAS-geteste producten op de kunststoffenbeurs K

Gepubliceerd op: oktober 8, 2025

PFAS en PTFE (een subgroep van PFAS) zijn al tientallen jaren wereldwijd aanwezig in veel producten – of het nu pannen, schoenen of slangen zijn. Hierdoor kunnen glijlagers bijvoorbeeld droog functioneren zonder smering. De organische fluorverbindingen worden echter zeer langzaam afgebroken en kunnen schadelijk zijn voor mens en natuur. De discussie over een mogelijk verbod zorgt voor onzekerheid in de industrie. Als pionier op het gebied van smeervrije, hoogwaardige kunststoffen voor beweging heeft igus deze uitdaging al in een vroeg stadium onderkend en heeft het zijn eigen PTFE-vrije materialen al ontwikkeld.

Verder lezen...

Ontwerp engineers opgelet! igus lanceert inschrijvingsfase voor de 10e vector award

Gepubliceerd op: oktober 7, 2025

Het startsein voor de aanvraagfase van de vectorprijs 2026 is gegeven. Voor de tiende keer bekroont een gezamenlijk initiatief ontwerpers wereldwijd die kabelrupsen van hoogwaardig kunststof gebruiken om kabelgeleiders te maken die nieuwe technologische standaarden zetten. De winnaars ontvangen tot 5.000 euro aan prijzengeld.

Verder lezen...

Nu in serieproductie: igus presenteert nieuwe duurzame skate wielen, katrollen en rol adapters

Gepubliceerd op: oktober 7, 2025

Drie in één klap: vanwege de grote vraag lanceert igus nieuwe katrollen, skate wielen en rol adapters in serieproductie, die voorheen alleen verkrijgbaar waren als klantspecifieke producten. De nieuwe onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en vormen in tal van toepassingen een economisch alternatief voor de klassieke metalen tegenhangers. Ze zijn smeervrij en ongevoelig voor vuil, duurzaam, onderhoudsvrij, trillingsdempend en zorgen voor een stille werking.

Verder lezen...

Familiebedrijf met toekomst: igus in de finale van EY Entrepreneur Of The Year 2025

Gepubliceerd op: oktober 1, 2025

In Duitsland zijn er veel familiebedrijven die zich sterk ontwikkelen ondanks de moeilijke tijden. igus is een van hen. Het in Keulen gevestigde bedrijf begon in 1964 met kunststof onderdelen zoals industriële glijlagers en kabelrupsen. Het bedrijf betreedt ook voortdurend nieuwe en veelbelovende zakelijke gebieden aan, bijvoorbeeld goedkope robotica. Deze flexibiliteit is een van de redenen waarom igus finalist is in de wereldwijd gerenommeerde wedstrijd “EY Entrepreneur Of The Year 2025”. Volgens organisator Ernst & Young is igus hiermee een van de beste door de eigenaar geleide bedrijven in Duitsland die de toekomst met vertrouwen vormgeven.

Verder lezen...

Een andere kijk op stadsverkeer: nieuw e-voertuig vertrouwt op onderhoudsvrije polymeerlagers van igus

Gepubliceerd op: september 18, 2025

Het bezit van een auto wordt steeds minder belangrijk voor veel jonge mensen in steden. Studies tonen aan dat het aandeel voetgangers en fietsen aanzienlijk toeneemt, vooral in stedelijke gebieden. De auto als statussymbool verliest zijn aantrekkingskracht – in plaats daarvan verschuift de aandacht naar duurzame, flexibele en onderhoudsarme mobiliteitsoplossingen. JetBike GmbH uit Braunschweig omarmt deze verandering en presenteert een baanbrekende oplossing met de JetBike: een innovatieve combinatie van e-bike en auto. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot duurzaamheid en onderhoudsgemak vertrouwt het bedrijf op smeermiddelvrije polymeerlagers van igus.

Verder lezen...

Ononderbroken stroomvoorziening bij vrachtwagenhellingen: veiligere logistiek dankzij e-spool flex

Gepubliceerd op: september 18, 2025

Een defecte stroomaansluiting op een vrachtwagenhelling kan het hele logistieke proces tot stilstand brengen. Kabelhaspels met sleepringen zijn een veelvoorkomend zwak punt. Met de e-spool flex lanceert igus een nieuw type oplossing dat geen sleepringen nodig heeft (die gevoelig zijn voor storingen) en een betrouwbare stroomvoorziening mogelijk maakt – zelfs onder zware omstandigheden.

Verder lezen...