igus breidt readycable portfolio uit met nieuwe kabels voor industriële cameratechnologie
oktober 14, 2025
Aansluitklare, duurzame en geteste kabels met Keyence plug-in connectors verhogen de betrouwbaarheid van vision systemen

igus breidt zijn assortiment readycable met kabels uit voor bewegende industriële toepassingen. Nieuw in het portfolio zijn kabels met stekkerverbindingen voor systemen van Keyence, een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van automatiserings- en kwaliteitsborgingsoplossingen. Ontwerpers kunnen de kant-en-klare kabels bijvoorbeeld meteen aansluiten op bewegende hogesnelheidscamera’s volgens het plug-and-play-principe en ze zo nog faalveiliger maken – zonder tijdrovende en foutgevoelige interne ontwerpen.
Een autofabrikant test een nieuw hoge snelheidscamerasysteem in de productie. Terwijl carrosseriedelen voorbijrijden op de lopende band, beweegt de camera mee op één as en controleert hij de naden in realtime. Maar dan begeeft de datakabel van de camera het. De voortdurende beweging was te intens en veroorzaakte een kabelbreuk. “In dergelijke bewegende toepassingen staan de kabels onder aanzienlijke spanning door de rijsnelheid, de buigradius of de omgevingsomstandigheden – en zijn daarom vaak de eerste componenten die vermoeid raken of het begeven. De gevolgen zijn hoge uitvaltijd en onderhoudskosten,” zegt Markus Hüffel, productmanager readychain en readycable bij igus. Ontwerpers gaan dan vaak experimenteren met kabels van verschillende fabrikanten om oplossingen te vinden. Dit kost echter tijd en is gevoelig voor fouten omdat alleen al het tot stand brengen van een stekkerverbinding met het camerasysteem complex kan zijn. “Met ons readycable assortiment bieden we daarom robuuste kabels speciaal voor continue beweging, die we aansluitklaar leveren en getest zijn met de juiste stekkerverbinding,” zegt Markus Hüffel.
Plug-and-play: configureer Keyence-compatibele kabels online
Nieuwe toevoegingen aan het readycable assortiment zijn kabelrupsen en datakabels voor vision systemen van Keyence. Het bedrijf is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van automatiserings- en kwaliteitsborgingsoplossingen en is daarom relevant voor ontwerpingenieurs. Bij igus hebben ze nu de mogelijkheid om de juiste voorgemonteerde energie- en datakabels te vinden voor hun individuele toepassing. Met de readychain service kunnen ontwerpers nog een stap verder gaan. Want igus levert niet alleen readycable, maar ook volledig kant-en-klare kabelrupssystemen, zogenaamde readychains. Bijvoorbeeld in de vorm van een driedimensionale kabelrups uit de triflex serie, die dankzij de ronde kettingschakels de dynamische bewegingen van robotarmen betrouwbaar volgt. “Deze combinatie belooft maximale betrouwbaarheid voor bewegende camerasystemen. En dat tegen lage kosten en met een korte levertijd – alles uit één hand, getest en gegarandeerd.
readycable fabriek in Keulen: meer dan 10 miljoen meter kabels per jaar
Alleen al in het hoofdkantoor in Keulen produceert igus jaarlijks meer dan 10 miljoen meter chainflex kabels. Er worden meer dan 200 geautomatiseerde machines gebruikt, waaronder extruders, wikkel- en teststations en systemen die de connector verbindingen voor kant-en-klare kabels realiseren. Om de betrouwbaarheid te garanderen, worden alle kabels 100 procent elektrisch en mechanisch getest in het igus testlaboratorium. De bijzonderheid: De gegevens van het testlaboratorium worden ingevoerd in een online levensduurcalculator, die de levensduur van de kabels in dubbele slagen voorspelt door de toepassingsparameters op te geven. De kabel wordt vervolgens binnen tien werkdagen door igus geleverd, op de gewenste lengte afgesneden en voorzien van de juiste connectoren die passen bij het bestaande Keyence camerasysteem. Dankzij deze kwaliteitsgarantie en de vele gegevens uit het testlaboratorium biedt het bedrijf zelfs een unieke garantie van vier jaar op zijn producten met online levensduurberekening.
Meer informatie over kabel confectionering bij igus vindt u hier: https://www.igus.eu/harnessing-and-connectors/cable-harnessing