Nu in serieproductie: igus presenteert nieuwe duurzame skate wielen, katrollen en rol adapters
oktober 7, 2025
Smeervrije en slijtvaste iglidur rollen hebben een tot zes keer langere levensduur dan oplossingen gemaakt van POM of PA.

Drie in één klap: vanwege de grote vraag lanceert igus nieuwe katrollen, skate wielen en rol adapters in serieproductie, die voorheen alleen verkrijgbaar waren als klantspecifieke producten. De nieuwe onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en vormen in tal van toepassingen een economisch alternatief voor de klassieke metalen tegenhangers. Ze zijn smeervrij en ongevoelig voor vuil, duurzaam, onderhoudsvrij, trillingsdempend en zorgen voor een stille werking.
Ontwerpers hebben regelmatig betrouwbare katrollen nodig, bijvoorbeeld om in hoogte verstelbare werkstations, mobiele medische apparatuur of compacte hefsystemen te realiseren. “Traditioneel worden katrollen met gesmeerde kogellagers gebruikt, maar die kunnen een zwak punt in het systeem worden omdat ze gevoelig zijn voor vervuiling,” zegt Lars Kleist, Development Engineer for Rollers bij igus. De kunststofspecialist heeft daarom een alternatief op de markt gebracht: katrollen gemaakt van de hoogwaardige kunststof iglidur JB. Hun voordeel: dankzij de vaste smeermiddelen die in het materiaal zijn geïntegreerd, lopen de rollen rechtstreeks op de as zonder extra smeermiddelen, waardoor ze vuilbestendig, onderhoudsvrij en duurzaam zijn. Volgens tests in ons eigen laboratorium is iglidur JB ongeveer vier keer slijtvaster dan POM katrollen. Om ervoor te zorgen dat de iglidur rollen de kabel ook zo min mogelijk slijten, heeft igus de geometrie van de katrol geoptimaliseerd. Een speciaal gegoten groef uitsparing zorgt er bijvoorbeeld voor dat het touw zoveel mogelijk in contact komt met het oppervlak. “Na de installatie worden katrollen dus een onderdeel waar ontwerpingenieurs zich geen zorgen meer over hoeven te maken,” zegt Kleist. De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is 35MPa. De katrollen zijn nu verkrijgbaar in drie maten voor touwen van 1 mm, 1,5 mm en 3 mm breed.
Skatewielen van hoogwaardig kunststof voor lineaire aanpassingen
Een ander nieuw product in het assortiment van igus zijn schaatswielen gemaakt van de hoogwaardige kunststof iglidur J. Ze zijn geschikt voor lineaire aanpassingen, bijvoorbeeld voor het sluiten van machinedeuren, in beweegbare bedieningspanelen of compacte beschermende behuizingen. Tot nu toe werden in deze gevallen vaak gesmeerde metalen kogellagerrollen gebruikt. “Metalen rollen zijn erg zwaar, zodat ze een hogere aandrijfkracht vereisen wanneer de as beweegt. Ze reageren ook gevoelig op vuil, zijn onder bepaalde omstandigheden gevoelig voor corrosie en kunnen schade aan de looprails veroorzaken wanneer ze continu worden belast,” legt Kleist uit. De nieuwe skate wielen van het tribologisch geoptimaliseerde en smeervrije materiaal iglidur J zijn daarentegen vuilbestendig, corrosievrij, vriendelijk voor de rails en geschikt voor oppervlaktedrukken tot 10MPa. Volgens laboratoriumtests zijn ze ook ongeveer zes keer slijtvaster dan skate wielen gemaakt van POM. Terwijl de skate wielen voorheen alleen verkrijgbaar waren als speciale onderdelen, brengt igus ze nu op de markt als in serie geproduceerde onderdelen vanwege de toenemende vraag. Ze zijn momenteel verkrijgbaar met buitendiameters van 19 tot 40 mm en kunnen één-op-één vervangen worden door standaard kogellagerrollen zonder veranderingen aan het ontwerp.
Polymeer rol adapters minimaliseren loopgeluiden en slijtage
Als ontwerpers metalen skate wielen willen blijven gebruiken, heeft igus een manier gevonden om de levensduur van looprails te verlengen door middel van een kleine ingreep. Dit is waar de nieuwe rol adapters van de hoogwaardige kunststof iglidur P360 van pas komen. Gebruikers kunnen hun skate wielen in slechts een paar eenvoudige stappen in de rol adapters klemmen. Dit betekent dat metaal niet langer op metaal loopt, maar op plastic. Dit beschermt de looprail en vermindert het onderhoud. “Onze laboratoriumtests hebben aangetoond dat de iglidur P360 rol adapters tot drie keer slijtvaster zijn dan conventionele PA rol adapters,” zegt Kleist. “Het materiaal is bijzonder kostenefficiënt en bestand tegen schokken en stoten. En last but not least zorgt het voor een aanzienlijk stillere werking.” De skatewielen zijn verkrijgbaar met een buitendiameter van 19 tot 48 mm.