Ontwerp engineers opgelet! igus lanceert inschrijvingsfase voor de 10e vector award
oktober 7, 2025
Internationale wedstrijd bekroont creatief gebruik van kabelrupsen voor kabelgeleiding

Het startsein voor de aanvraagfase van de vectorprijs 2026 is gegeven. Voor de tiende keer bekroont een gezamenlijk initiatief ontwerpers wereldwijd die kabelrupsen van hoogwaardig kunststof gebruiken om kabelgeleiders te maken die nieuwe technologische standaarden zetten. De winnaars ontvangen tot 5.000 euro aan prijzengeld.
De vector prijs heeft internationaal belang gekregen. In 2024 werden meer dan 320 aanvragen uit 37 landen ontvangen. “Deze indrukwekkende respons weerspiegelt de diversiteit en innovatieve geest van de internationale engineering gemeenschap,” zegt Michael Blass, CEO van e-chain systems bij igus. Tegelijkertijd toont het de extreme dimensies waarin de wereld van igus energieketens opereert. De langste kabelrups van het type 5050 RHD is maar liefst 670 meter lang, geïnstalleerd in een graafmachine met schoepenrad in een Indiase energiecentrale, gevuld met kabels die enkele honderden kilo’s wegen. Vergelijkbare reuzen zijn te vinden in havens over de hele wereld, waar ze kabels van mobiele STS-kranen vervoeren. Aan de andere kant van het spectrum wurmen de kortste leden van de E2 microserie, die slechts enkele centimeters lang zijn, zich door zelfs de smalste machinekanalen, bijvoorbeeld in moderne industriële robots, medische apparaten of 3D-printers. “De toepassingen laten echter ook zien dat de eisen aan kabelrupsen voortdurend toenemen,” benadrukt Michael Blass. De systemen moeten het hoofd kunnen bieden aan hogere ladingen, toenemende snelheden en dynamische bewegingssequenties in de robotica. “Veel van de projecten zijn technische topprestaties, maar trekken zelden de aandacht van het publiek. Daar willen we verandering in brengen met de vector award 2026, die ontwerpers en bedrijven een internationaal podium biedt voor hun toepassingen met kabelrups-systemen.”
Aanvragen geaccepteerd tot 30 januari 2026
De wedstrijd reikt vier trofeeën uit: de gouden vector met 5.000 euro aan prijzengeld, de zilveren vector met 2.500 euro, de bronzen vector met 1.000 euro en de groene vector voor uitzonderlijk duurzame oplossingen, ook ter waarde van 1.000 euro. De aanvraagfase voor de 10e vector prijs begint op 6 oktober 2025. Alle ontwerp engineers die kabelrupsen van hoogwaardig kunststof of kunststof hybride oplossingen van igus gebruiken, komen in aanmerking voor deelname. De projecten mogen zich niet in de planningsfase bevinden, maar moeten al met succes zijn uitgevoerd. De sluitingsdatum voor inzendingen is 30 januari 2026. Een onafhankelijke jury van experts uit de onderzoekswereld, de vakpers en de industrie zal vervolgens op 26 februari in Keulen bijeenkomen om de winnaars te kiezen. De winnaars worden bekendgemaakt op 8 april 2026.
Doe nu mee in de strijd om de vector award op: www.igus.eu/vector