Drie in één klap: vanwege de grote vraag lanceert igus nieuwe katrollen, skate wielen en rol adapters in serieproductie, die voorheen alleen verkrijgbaar waren als klantspecifieke producten. De nieuwe onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en vormen in tal van toepassingen een economisch alternatief voor de klassieke metalen tegenhangers. Ze zijn smeervrij en ongevoelig voor vuil, duurzaam, onderhoudsvrij, trillingsdempend en zorgen voor een stille werking.
Het startsein voor de aanvraagfase van de vectorprijs 2026 is gegeven. Voor de tiende keer bekroont een gezamenlijk initiatief ontwerpers wereldwijd die kabelrupsen van hoogwaardig kunststof gebruiken om kabelgeleiders te maken die nieuwe technologische standaarden zetten. De winnaars ontvangen tot 5.000 euro aan prijzengeld.
In Duitsland zijn er veel familiebedrijven die zich sterk ontwikkelen ondanks de moeilijke tijden. igus is een van hen. Het in Keulen gevestigde bedrijf begon in 1964 met kunststof onderdelen zoals industriële glijlagers en kabelrupsen. Het bedrijf betreedt ook voortdurend nieuwe en veelbelovende zakelijke gebieden aan, bijvoorbeeld goedkope robotica. Deze flexibiliteit is een van de redenen waarom igus finalist is in de wereldwijd gerenommeerde wedstrijd “EY Entrepreneur Of The Year 2025”. Volgens organisator Ernst & Young is igus hiermee een van de beste door de eigenaar geleide bedrijven in Duitsland die de toekomst met vertrouwen vormgeven.
Raas over het water op een gemotoriseerde surfplank: de Jetsurf combineert de sensatie van jetskiën met het gevoel van een motor. De ingenieurs van de Tsjechische fabrikant MSR Engines vertrouwen op igus glijlagers van hoogwaardig kunststof om ervoor te zorgen dat het plezier in zout water niet wordt bedorven door technische mankementen. De polymeerlagers maken de sportuitrusting in veel opzichten efficiënter.
Een defecte stroomaansluiting op een vrachtwagenhelling kan het hele logistieke proces tot stilstand brengen. Kabelhaspels met sleepringen zijn een veelvoorkomend zwak punt. Met de e-spool flex lanceert igus een nieuw type oplossing dat geen sleepringen nodig heeft (die gevoelig zijn voor storingen) en een betrouwbare stroomvoorziening mogelijk maakt – zelfs onder zware omstandigheden.