Horeca-automatisering met igus: ruimtebesparing voor kleine ruimtes

Gepubliceerd op: november 7, 2023

De robotkeuken van het Franse bedrijf Cook-e bereidt zonder menselijke hulp verse, gezonde gerechten en is bedoeld om restaurateurs te ontlasten van de druk als gevolg van het tekort aan geschoold personeel. Om de robot ook in restaurants met weinig ruimte te laten werken, gebruiken de ontwikkelaars compacte, hygiënische igus tandriemassen.

Verder lezen...

Zo fijn als een mensenhaar: nieuwe microtandwielen van igus met 0,2 module

Gepubliceerd op: oktober 31, 2023

Van microdrives tot microscopen tot precisie-engineering: ingenieurs over de hele wereld bouwen steeds compactere producten. Voor hen produceert igus nu microtandwielen met moduli vanaf 0,2. De tandafmetingen komen zeer dicht in de buurt van die van een mensenhaar. Dankzij hoogwaardige kunststoffen maken de tanden nog steeds een nauwkeurige, slijtvaste beweging mogelijk voor producten van hoge kwaliteit.

Verder lezen...

Hoge sterkte, laag gewicht: nieuwe kosteneffectieve kabelrups van igus voor vrijdragende toepassingen

Gepubliceerd op: oktober 10, 2023

Nieuwe toevoeging aan het kabelrups portfolio van igus: de E4Q, een wereldwijd beproefde kabelrups voor toepassingen met grote vrijdragende lengtes en een hoog vulgewicht, heeft nu een nieuwe variant: de “L”. Gebruikers voor wie de E4Q te groot is, kunnen met de E4Q.64L nu tot wel 20% kosten besparen. Ze zullen nog steeds profiteren van de voordelen van zijn grote broer, zoals snel openen zonder gereedschap.

Verder lezen...

snapchain 2.0: klein, compact en voordelig energietoevoersysteem

Gepubliceerd op: oktober 3, 2023

Dingen hoeven niet altijd duur te zijn. Dit geldt niet alleen voor levensmiddelen, maar ook voor kabelrupsen. De eenvoudigste producten kosten vaak niet alleen het minst, maar vertegenwoordigen ook de beste techniek igus heeft nu de snapchain 2.0 speciaal ontwikkeld voor spanningsarme en platte kabelpakketten. Het energietoevoersysteem bestaat uit slechts één zijschakel, waaraan kabels met kabelbinders kunnen worden vastgezet. Het is volledig gemaakt van recyclaat, dus een duurzame oplossing.

Verder lezen...

Een duurzame combinatie: igus test met succes kunststof lagers met houten assen

Gepubliceerd op: september 16, 2023

Hout en kunststof? Is dat een goede combinatie? Motion plastics specialist igus heeft het idee in een recente ontwerpstudie onderzocht en het wrijvings- en slijtagegedrag van haar kunststof lineaire lagers getest op een grote verscheidenheid aan houtsoorten, en het resultaat is indrukwekkend. Het drylin econ J4 glijlager heeft zijn uitzonderlijke compatibiliteit met verschillende houtsoorten bewezen, wat nieuwe mogelijkheden opent voor meubelmakers en ontwerpingenieurs bij het kiezen van materialen.

Verder lezen...