Uit één stuk vervaardigd: de kabelrups E1 voor bijzonder compacte installatieruimtes
september 4, 2025
igus ontwikkelt flexibele en sterke energietoevoersystemen voor individuele kabels – ontwerpers gezocht voor proefprojecten

Of het nu gaat om voedselautomaten, laboratoriumapparatuur of elektrische deuren: wanneer ruimte schaars is, zien ontwerpers vaak af van geleiders voor afzonderlijke bewegende kabels – en lopen daarmee het risico op kabelbeschadiging en onnodige onderhoudskosten. Een nieuwe, uit één stuk spuitgegoten en bijzonder compacte kabelrups van hoogwaardig kunststof van igus is ontworpen om dit te verhelpen. Aangezien dit product momenteel nog een ontwerpstudie is, is de in Keulen gevestigde specialist in motion plastics nu op zoek naar geïnteresseerde bedrijven die de energietoevoersystemen in proefprojecten willen gebruiken en verder willen ontwikkelen tot serieproductie.
In eenvoudige toepassingen hebben ontwerpers vaak helemaal afgezien van geleiders voor afzonderlijke kabels, hetzij om redenen van ruimte, kosten of omdat de bewegingen te klein lijken. “De kabels bewegen dan vaak vrij of worden ruw op hun plaats gehouden door kabelbinders,” legt Kira Weller, productmanager kabelrupsen bij igus, uit. Ontwerpers accepteren echter bepaalde risico’s. Zonder gedefinieerde geleiders bewegen de kabels ongecontroleerd en kunnen ze schuren, knikken of in het ergste geval breken. Dit leidt tot storingen, verhoogde slijtage en onnodige onderhoudskosten.” Om deze kloof te dichten, ontwikkelt igus een nieuwe kabelrups uit één stuk in de E1 serie. Het werd voor het eerst onthuld als een ontwerpstudie op de Hannover Messe in 2025. “We hebben positieve feedback ontvangen van ontwerpers over de hele wereld die tevergeefs op zoek waren naar een kosteneffectieve kabelgeleider voor compacte installatieruimtes. Dit motiveerde ons om door te gaan met de ontwikkeling, al”, zegt Weller.
Kosteneffectieve en compacte kabelrups uit één stuk
Het bijzondere aan de energietoevoer is het ontwerp uit één stuk, dat in één spuitgietproces wordt geproduceerd. Dit maakt het product kosteneffectiever dan kabelrupsen die bestaan uit meerdere geassembleerde kabelrupsschakels. Het geeft de kabel stabiliteit in zeer kleine installatieruimtes en zorgt zo voor een langere levensduur van het systeem. Bovendien maakt het easy-chain principe de montage eenvoudiger. Gebruikers kunnen de kabel zonder gereedschap door de flexibele tanden duwen, waardoor deze aan beide zijden stevig vastzit en beschermd is tegen invloeden van buitenaf. De geleider kan vervolgens worden bevestigd met geïntegreerde montagebeugels, waardoor beweging met een gecontroleerde buigradius wordt gegarandeerd.
igus zoekt samenwerking met geïnteresseerde ingenieurs
Om de overgang naar massaproductie te versnellen, is igus momenteel op zoek naar ontwerpingenieurs die geïnteresseerd zijn in proefprojecten. Het bedrijf wil de kabelrups aanpassen aan verschillende toepassingen. Dit is niet alleen een kwestie van lengte. Zelfs extreem korte bewegingen van slechts 40 mm zijn mogelijk, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van elektrische voorwerpen. Er zijn ook verschillende materialen beschikbaar voor spuitgieten, waaronder de hoogwaardige kunststof igumid NB, die wordt gekenmerkt door slijtvastheid, veerkracht en chemische bestendigheid. “We willen samen met gebruikers de laatste stappen zetten naar serieproductie,” zegt Weller. “We verwelkomen iedereen die zijn of haar ideeën samen met ons tot leven wil brengen.”
Product testers kunnen zich via deze link registreren:
https://www.igus.eu/service/contact/e1-request