Ruimtebesparing eenvoudig gemaakt: igus lanceert compacte tandkranslager
september 4, 2025
Efficiëntere machine ontwerpen en grotere installatieruimte dankzij de nieuwe compacte versie PRT-04

Met een nieuwe compacte versie van zijn PRT-04 tandkranslager biedt igus een ruimtebesparende oplossing voor nauwkeurige draaibewegingen onder gemiddelde belastingen. Dankzij de smeervrije hoogwaardige kunststoffen in de glijelementen is het lager onderhoudsvrij en corrosiebestendig – ideaal voor moderne machines met beperkte inbouwruimte.
Of het nu gaat om verpakkingsmachines, montage tafels of bedieningspanelen op werktuigmachines – tandkranslagers zorgen voor nauwkeurige draaibewegingen, zelfs bij hoge cyclussnelheden. igus heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van tandkranslagers van slijtvaste, hoogwaardige kunststoffen voor precies deze toepassingsscenario’s. De lagers hebben glijelementen met een radiale en axiale werking tussen de binnen- en buitenringen. Door het onderhoudsvrije ontwerp worden wrijving en slijtage zonder smering tot een minimum beperkt. igus heeft nu een nieuwe compacte versie van zijn iglidur PRT-04 serie ontwikkeld, speciaal voor de steeds kleinere inbouwruimtes in de machinebouw. “Onze klanten staan steeds vaker voor de uitdaging om hoogwaardige componenten te integreren in steeds compactere machine ontwerpen,” aldus Marc Trenkler, productmanager voor slewing ring bearings bij igus. De bijzonder compacte versie van het beproefde slewing bearing biedt ontwerpers een ruimtebesparende, lichtgewicht en kosteneffectieve oplossing voor roterende bewegingen onder gemiddelde belasting. Het speciale ontwerp met een kleinere buitenring creëert ruimte in de binnendiameter, waardoor kabels en aandrijvingen direct kunnen worden geïntegreerd. In vergelijking met de vorige PRT-01 serie is de compacte versie ongeveer 50% vlakker, 60% lichter en 20% voordeliger – een doorslaggevend voordeel voor bewegende toepassingen en modulaire machine ontwerpen. De montage is ook eenvoudiger omdat het lager met bouten aan een as op de buitenring wordt bevestigd.
Hoogwaardige polymeren voor elke toepassing
Dankzij het gebruik van hoogwaardige kunststoffen zoals iglidur J in de glijelementen is het lager niet alleen duurzaam, maar ook smeervrij, corrosiebestendig en stil. Er zijn FDA-conforme materialen zoals iglidur A180 en iglidur A181 voor speciale vereisten, zoals in de voedingsmiddelentechnologie. Het PTFE-vrije materiaal iglidur JPF of het elektrostatisch dissipatieve materiaal iglidur F2 werken ook als glijelementen.
Modulair, veelzijdig en getest
De nieuwe compacte versie is beschikbaar voor alle installatiegroottes in de PRT-04 serie. igus werkt momenteel ook aan een ruimtebesparende versie van zijn PRT-02 serie, die bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge kantelmomenten. Voor een snelle en eenvoudige ontwerp van de draaikranslagers biedt igus een online tool. Op https://www.igus.nl/tandkranslagers/online-configurator-voor-draaikranslagers kunnen ontwerpers hun tandkranslagers op maat samenstellen en direct bestellen. igus geeft bovendien 4 jaar garantie op alle producten waarvan u de levensduur met de online tools kunt berekenen. Dit wordt mogelijk gemaakt door intensieve tests in het eigen testlaboratorium van 5.500 m² in Keulen.