igus is een vooraanstaande ontwikkelaar en fabrikant van motion plastics. Dit zijn innovatieve polymeer-producten die de hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden verminderen, technische verbeteringen realiseren en kosten verlagen. Ze verlengen de levensduur, kunnen online worden berekend en zijn snel uit voorraad leverbaar. In deze categorie kunt u fotomateriaal van igus-producten vinden.
Extreem schuurbestendige en slijtvaste tribo-polymeren voor additieve productie door laser sintering (SLS) of met behulp van filament (FDM/FFF), maken een snelle productie van prototypes in kleine aantallen mogelijk.
xiros® polymeer kogellagers vereisen geen externe smering, zijn corrosiebestendig (bij gebruik van glas of polymeer) en werken zeer stil. Dit maakt ze tot een voordelig alternatief voor metalen kogellagers. Gemaakt van een tribo-polymeer-mix van vaste kunststof componenten, zijn ze lichtgewicht, bestand tegen chemicaliën en niet magnetisch.
iglidur halffabrikaat polymeer producten maken de voordelige productie van bewegende componenten en profielen mogelijk. Perfect geschikt voor individuele producten of prototypes. Plaat, rond- en stafmateriaal gemaakt van een breed scala aan verschillende high-performance iglidur polymeren zijn uit voorraad leverbaar. Elk materiaal wordt een specialist voor specifieke toepassingen, zoals een bijzonder lage wrijvingscoëfficient of hoge temperaturen, vanwege haar eigenschappen.
Een breed scala aan kabeltypen met verschillende mantelmaterialen waarborgt een hoge betrouwbaarheid in kabelrupsen. De meer dan 1300 chainflex kabels van igus trotseren diverse toepassingen, met enorme snelheden en acceleraties, lange rijwegen en de meest extreme omgevingsomstandigheden. De kabels zijn vele malen goedgekeurd en gecertificeerd en kennen een unieke garantie van 36 maanden. Ook leverbaar als geassembleerde readycable met connector.
drylin® aandrijftechniek biedt smeermiddelvrije lineaire assen welke worden aangedreven met trapezium-schroefdraad, steile schroefdraad of een tandriem. Van lichtgewicht volledig polymeer units tot massief roestvaststalen oplossingen; igus biedt de gebruiker geschikte oplossingen voor zijn/haar individuele toepassing. In alle systemen is de slaglengte vrij selecteerbaar en wordt de aandrijving gerealiseerd middels een handwiel of motoren.
igus kabelmanagementsystemen zijn momenteel betrouwbaar in gebruik in talloze toepassingen wereldwijd – van de levensmiddelenindustrie tot offshore installaties. Kabelrupsen van polymeer worden al sinds 1971 door igus ontwikkeld, geproduceerd en getest. Dankzij intensief onderzoek en uitgebreid testen onder realistische omstandigheden in het grootste laboratorium in de sector, garandeert igus een lange levensduur voor de kabelmanagementsystemen.
drylin® draadspindel technologie evenals de dryspin® technologie is gebaseerd op het principe van smeermiddelvrije lineaire technologie. De eigenschappen en geometrieën van drylin® draadspindel technologie en dryspin® technologie, die zijn afgestemd op de polymeer spindelmoer en spindel, garanderen een nog hogere levensduur en efficiency. Trapezium schroefdraad, steile schroefdraad en metrische schroefdraad zijn leverbaar uit voorraad in meer dan 5000 varianten in het standaard programma.
De smeermiddelvrije drylin lineaire systemen lopen droog, waardoor ze onderhoudsvrij en niet gevoelig voor externe invloeden zijn. Vanwege de gebruikte materialen en het speciale ontwerp functioneren ze ook bijzonder stil. De levensduur kan in slechts enkele stappen gemakkelijk online worden berekend. Met de persoonlijke selectie van individuele onderdelen van hoge kwaliteit, kan elk lineaire systeem worden aangepast aan individuele eisen.
igus® ontwikkelt en verkoopt zogenaamde low-cost automatiseringsproducten. Daarmee kunnen low-cost automatiseringsoplossingen met een lange levensduur worden ontwikkeld voor middelgrote bedrijven.
Met hun tribologische eigenschappen, voldoen de polymeer glijlagers van igus aan de hoogste eisen voor een lange levensduur zonder extra smering. Om deze kwaliteit te bereiken voeren wij jaarlijks ruim 135 biljoen testbewegingen uit in ons 250 m² grote glijlager testlaboratorium. igus test en ontwikkelt materialen en glijlagers onder echte omstandigheden met als doel de beste kunststofoplossing te leveren voor de individuele bewegende toepassing.
igubal zelfuitlijnende lagers zijn onderhoudsvrije, zelf-uitlijnende lagerelementen volledig vervaardigd van iglidur polymeer. Afhankelijk van de keuze van het materiaal, is inzet bij temperaturen tot +200°C mogelijk. Daarnaast is het hele igubal gewrichtsysteem ongevoelig voor stof en vuil en corrosiebestendig. Gebruik in vloeibare media is ook geen obstakel vanwege de smeermiddelvrije toepassing. Bereken de levensduur van de sferische lagers online met de igubal expert in slechts enkele stappen.
Intelligente kabels, kabelrupsen, drylin® lineaire geleidingen en draaitafellagers bieden tijdige informatie over onderhoud en reduceren op die manier de stilstandtijd. Ze verhogen ook de veiligheid van de installatie.