Elke klant heeft zo haar eigen specifieke eisen. Met een diepgaande en brede kennis van de industrie, biedt igus geschikte producten, diensten en oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Hier vindt u afbeeldingen om te downloaden – van A voor Automotive tot Z voor Zeewaardige schepen.
De condities in de landbouw zijn ruw en onvoorspelbaar. Dit maakt het des te belangrijker om componenten te hebben die betrouwbaar functioneren en bestand zijn tegen de stress en spanningen van het dagelijks leven. motion plastics kunnen precies dat: kou, hitte, ijs en vuil maken gewoon geen indruk op hen, want met hoogwaardige polymeren en zonder extra smeermiddelen zijn ze precies daarvoor ontworpen.
motion plastics zijn componenten voor de moderne automotive industrie. Het lage gewicht en de stille werking zijn slechts twee van de vele voordelen van precisiecomponenten gemaakt van hoogwaardige polymeren. Ze zijn ook corrosiebestendig en smeermiddelvrij. Hun berekenbare levensduur zorgt ervoor dat het betrouwbare componenten zijn die technische voordelen bieden en vaak kosten-effectiever zijn dan metalen componenten.
igus biedt een grote keuze aan smeermiddel- en onderhoudsvrije polymeer glijlagers die worden gekenmerkt door hun hoge lastcapaciteit en lange levensduur. Tegelijkertijd kunnen de prestaties vaak tot een factor 10 worden verhoogd in vergelijking met andere metalen lagervarianten. iglidur glijlagers worden onder andere gebruikt in verende vorken, remmen, gaskleppen en andere punten op motoren en scooters.
Bouwmachines moeten bestand zijn tegen zware werkomgevingen en betrouwbaar functioneren onder barre weersomstandigheden. igus biedt kabelrupsen en kunststof glijlagers die precies dat kunnen en zich vooral onderscheiden door hun hoge lastcapaciteit en lange levensduur. Deze omvatten kabelrupsen voor kabelbescherming en geleiding, welke bijvoorbeeld worden gebruikt in werkplatformen, telescopische ladders en boren maar ook onderhouds- en smeermiddelvrije glijlagers.
De haven – een ruwe en zoute omgeving met grote aantallen machine werkcycli, geen ruimte omgeving voor onverwachte stilstandstijd van de installatie. Onder deze veeleisende condities, hebben igus® kabelrups-systemen en chainflex® kabels hun lange levensduur wereldwijd bewezen als kabelmanagementsysteem voor trolley-rijwegen van meer dan 1280 ship-to-shore (STS) kranen en bijna 7200 RTG, (A)RMG en ASC-kranen.
Om te voldoen aan de strikte eisen ten aanzien van voedselhygiëne en voedselveiligheid in alle fasen van de voedselproductie, levert igus® u polymeer-oplossingen voor uw levensmiddelen-verwerkende machines en apparatuur. Deze machinecomponenten zijn speciaal zijn ontwikkeld voor bewegende toepassingen en vereisen geen smering, waardoor productverontreiniging wordt uitgesloten.
Opslag zonder onderbreking van de logistiek is essentieel voor snelle toeleveringsketens. De processen vinden grotendeels automatisch plaats, vooral bij grootschalige intralogistiek. Naast industriële vrachtwagens, heftafels en palletiseermachines verplaatsen zelfrijdende transportsystemen (AGV’s) en stapelkranen (RGB’s) steeds vaker de eenheid lasten en pakketten autonoom. motion plastics ondersteunen 24/7 werking omdat ze smeermiddelvrij zijn, weinig onderhoud vergen en gewicht en installatieruimte besparen, een belangrijk aspect vooral in hoogbouwmagazijnen.
Met de toenemende mate van automatisering neemt ook het aantal mogelijke toepassingen voor igus motion plastics toe. Van kabelrups tot bewegende chainflex® kabels en dry-tech® glijlagers, worden alle productgroepen gebruikt in bewerkingsmachines. Dankzij smart plastics van igus wordt werktuigmachine 4.0 realiteit voor machinebouwers. Altijd met het doel om kosten te verlagen en techniek te verbeteren.
Smeermiddelvrij, geschikt voor cleanrooms, mediabestendig, corrosievrij, stil – dit zijn belangrijke criteria voor componenten in de medische technologie. igus kunststof glijlagers en kabelrupsen hebben precies deze eigenschappen. Smeermiddelvrije glijlagers worden onder meer toegepast in röntgenrobots, laboratoriumapparatuur, patiënten- en behandelstoelen, ziekenhuisbedden en prothesen.
Ze worden al in tal van offshore-toepassingen gebruikt en hebben zichzelf bewezen: kabelrups-systemen van igus zijn bestand tegen de meest ongunstige omgevingsinvloeden. In windparken, boorschepen of olieplatformen zorgen ze voor een stabiele energietoevoer.
In de spoorwegtechniek zijn duurzame componenten vereist, die bestand zijn tegen de zware omstandigheden en het dagelijkse en langdurige gebruik, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de strikte brandveiligheidsnormen zoals EN 45545 of NFPA 130. Tegelijkertijd reduceren ze de hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden en kosten in een breed scala aan toepassingen waar zaken bewegen, zoals in trams en treinen.
In 3D-toepassingen maken roterende en draaiende bewegingen deel uit van het dagelijks leven. Dit is waar er een grote vraag is naar motion plastics, die betrouwbaar de 3D-beweging op de robot uitvoeren. De triflex kabelrupsserie beschermt de kabels die het geleid tegen torsie en biedt een gedefinieerde buigradius, hetgeen de levensduur van de geleide kabels en slangen sterk doet toenemen.
Ze hebben zich bewezen in vele tests en worden gebruikt in tal van offshore toepassingen: kabelrups-systemen en glijlagers van igus® trotseren de zwaarste omstandigheden. Ze zijn extreem betrouwbaar en fail-safe op scheepswerven, op diepzee kraan- en werkschepen en walstroomtoepassingen in havens.