ongecategoriseerd
igus heeft een ESD-variant speciaal voor zeer gevoelige cleanrooms toegevoegd aan haar e-skin flat serie. Het nieuwe materiaal van de modulaire lintkabel voorkomt dat de kabelrups elektrostatisch wordt geladen en zorgt ervoor dat deze geen deeltjes genereert, zelfs niet tijdens zeer snelle bewegingen. Het modulair ontwerp met individuele pods maakt bovendien een snelle vulling van het energietoevoersysteem mogelijk.
Het kennen van de levensduur van een 3D-geprint onderdeel maakt het vaak gemakkelijker om het juiste materiaal te kiezen. Daarom heeft igus nu een service toegevoegd aan haar 3D-printassortiment. Naast een prijsberekening en een haalbaarheidsanalyse kan de online 3D-printservice nu ook in slechts enkele seconden de levensduur voorspellen van individueel vervaardigde speciale onderdelen. Upload gewoon het STEP- of STL-bestand, laat de levensduur berekenen, kies het juiste materiaal en bestel het onderdeel, en het wordt binnen drie dagen verzonden.
Accountants, journalisten en zelfs informatici verbazen zich allemaal over de snelheid waarmee automatisering zich ontwikkelt, ook met kunstmatige intelligentie. Vertegenwoordigers van de industrie doen dat ook. Ze ontwerpen nieuwe ideeën voor slimme fabrieken. Veel traditionele MKB-bedrijven dreigen echter achterop te raken. Low cost automatisering kan direct hulp bieden en voorkomen dat ze de boot missen.
De robotkeuken van het Franse bedrijf Cook-e bereidt zonder menselijke hulp verse, gezonde gerechten en is bedoeld om restaurateurs te ontlasten van de druk als gevolg van het tekort aan geschoold personeel. Om de robot ook in restaurants met weinig ruimte te laten werken, gebruiken de ontwikkelaars compacte, hygiënische igus tandriemassen.
Van microdrives tot microscopen tot precisie-engineering: ingenieurs over de hele wereld bouwen steeds compactere producten. Voor hen produceert igus nu microtandwielen met moduli vanaf 0,2. De tandafmetingen komen zeer dicht in de buurt van die van een mensenhaar. Dankzij hoogwaardige kunststoffen maken de tanden nog steeds een nauwkeurige, slijtvaste beweging mogelijk voor producten van hoge kwaliteit.
Nieuwe toevoeging aan het kabelrups portfolio van igus: de E4Q, een wereldwijd beproefde kabelrups voor toepassingen met grote vrijdragende lengtes en een hoog vulgewicht, heeft nu een nieuwe variant: de “L”. Gebruikers voor wie de E4Q te groot is, kunnen met de E4Q.64L nu tot wel 20% kosten besparen. Ze zullen nog steeds profiteren van de voordelen van zijn grote broer, zoals snel openen zonder gereedschap.
Dingen hoeven niet altijd duur te zijn. Dit geldt niet alleen voor levensmiddelen, maar ook voor kabelrupsen. De eenvoudigste producten kosten vaak niet alleen het minst, maar vertegenwoordigen ook de beste techniek igus heeft nu de snapchain 2.0 speciaal ontwikkeld voor spanningsarme en platte kabelpakketten. Het energietoevoersysteem bestaat uit slechts één zijschakel, waaraan kabels met kabelbinders kunnen worden vastgezet. Het is volledig gemaakt van recyclaat, dus een duurzame oplossing.
Hout en kunststof? Is dat een goede combinatie? Motion plastics specialist igus heeft het idee in een recente ontwerpstudie onderzocht en het wrijvings- en slijtagegedrag van haar kunststof lineaire lagers getest op een grote verscheidenheid aan houtsoorten, en het resultaat is indrukwekkend. Het drylin econ J4 glijlager heeft zijn uitzonderlijke compatibiliteit met verschillende houtsoorten bewezen, wat nieuwe mogelijkheden opent voor meubelmakers en ontwerpingenieurs bij het kiezen van materialen.
Kunststof producten hebben vele toepassingen en zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven. Maar als ze aan het einde van hun levensduur zijn, belanden ze vaak in de verbrandingsoven. Het behoud van waardevolle grondstoffen en de bescherming van het milieu vraagt om een duurzame kunststofindustrie. De Keulse kunststofspecialist igus streeft dit milieubeschermingsdoel na met zijn recyclingplatform “Chainge”. Het bedrijf heeft nu geïnvesteerd in cirplus, een start-up gevestigd in Hamburg (D). De bedrijven hebben een gezamenlijke visie om de kunststofkringloop te sluiten en een revolutie te ontketenen in de handel van gerecyclede materialen uit technische en standaard thermoplasten.
Het programmeren van motorbesturingssystemen en de integratie in machine-omgevingen duurt vaak meerdere dagen, wat neerkomt op kosten van enkele duizenden euro’s. Een barrière die het in Keulen gevestigde bedrijf igus nu wegneemt. Met de gratis voorbeeldprogramma’s voor bewegingen is het mogelijk om de motorbesturingssystemen van de dryve-serie in slechts enkele minuten in bedrijf te stellen en aan te sluiten op programmeerbare logische controllers (PLC’s) van een hoger niveau. Dit komt zowel nieuwkomers in de automatisering als professionals ten goede.